Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

  • Ref. 0 348 53
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

1214,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h et 900m³/h
  • Débit :
    - 400m³ installé avec filtre
    - 450m³ avec ouïe supplémentaire référence 034835
    -900m³ en soufflage libre
    - 260m³ avec kit de protection inox
  • IP54-IK08 - RAL7035
  • Livré avec une paire d'ouïes 325x325mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
  • Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)

Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire - Possibilité de montage avec réhausse références 034888, 034889, 034890 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe - Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1mm à 4mm d'épaisseur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de ventilateurs 1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Oui
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Non
  • Ventilateur de toit Non
  • Avec filtre Oui
  • Flux volumique, à soufflage libre 800 m³/h
  • Puissance nominale 67 W
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Largeur 325 mm
  • Hauteur 325 mm
  • Profondeur 152 mm
  • EAN/Gencode 3245060348533

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 69 Jeu de 5 filtres 325x325mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

À associer