Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

  • Ref. 0 348 52
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

1091,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h et 450m³/h
  • Débit :
    - 240m³ installé avec filtre
    - 260m³ avec ouïe supplémentaire référence 034835
    - 450m³ en soufflage libre
    - 200m³ avec kit de protection inox
  • IP54-IK08 - RAL7035
  • Livré avec une paire d'ouïes 250x250mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
  • Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)

Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire - Possibilité de montage avec réhausse références 034888, 034889, 034890 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe - Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1mm à 4mm d'épaisseur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    230-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    230-240V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Oui
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Non
  • Ventilateur de toit
    Non
  • Avec filtre
    Oui
  • Flux volumique, à soufflage libre
    240m³/h
  • Puissance nominale
    29W
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    250mm
  • Profondeur
    123mm
  • EAN/Gencode
    3245060348526

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 68 Jeu de 5 filtres 250x250mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

À associer