Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm

  • Ref. 0 348 35
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

166,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ouïe d'aération plastique
  • IP54 - 250mmx250mm
  • RAL7035
  • Livrée à l'unité
  • Avec filtre type G3 selon norme EN779

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à la profondeur de boîtier
    35mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    250mm
  • Pour nombre max. de ventilateurs
    1
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Avec filtre incorporé
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060348359

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 68 Jeu de 5 filtres 250x250mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.