Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035
- Ref. 0 348 17
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
248,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h et 160m³/h
- Débit :
- 30m³ installé avec filtre
- 160m³ en soufflage libre - IP32-IK10 - RAL7035
- Livré avec une paire d'ouïes métal
- Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts
Les + installation
Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.214 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041570-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 1
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Oui
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Non
- Ventilateur de toit Non
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 160m³/h
- Puissance nominale 22W
- Classe de protection (IP) IP32
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Largeur 138mm
- Hauteur 138mm
- Profondeur 40mm
- EAN/Gencode 3245060348175
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main