Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035

  • Ref. 0 348 17
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

248,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h et 160m³/h
  • Débit :
    - 30m³ installé avec filtre
    - 160m³ en soufflage libre
  • IP32-IK10 - RAL7035
  • Livré avec une paire d'ouïes métal
  • Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts

Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de ventilateurs 1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Oui
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Non
  • Ventilateur de toit Non
  • Avec filtre Non
  • Flux volumique, à soufflage libre 160 m³/h
  • Puissance nominale 22 W
  • Classe de protection (IP) IP32
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Largeur 138 mm
  • Hauteur 138 mm
  • Profondeur 40 mm
  • EAN/Gencode 3245060348175