Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
1850,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ventilateur de toit 400x350x100mm - Plastique
- Avec moteur avec débit en soufflage 1000m³/h
- Débit :
- avec 1 ouïe référence 034835 libre 400m³/h
- avec 2 ouïes référence 034835 500m³/h
- avec 1 ouïe référence 034836 500m³/h
- avec 2 ouïes référence 034836 600m³/h - IP23 - IK08 - RAL7035
- Livré sans ouïe d'entrée d'air
Les + installation
Montage par vis sur le dessus des armoires
Les + utilisation
Assure un débit d'extraction très élevé
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041395-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 1
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240 V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240 V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Non
- Ventilateur de toit Oui
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 1000 m³/h
- Puissance nominale 180 W
- Classe de protection (IP) IP23
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Largeur 400 mm
- Hauteur 350 mm
- Profondeur 100 mm
- EAN/Gencode 3245060348083
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel