Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

1850,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ventilateur de toit 400x350x100mm - Plastique
  • Avec moteur avec débit en soufflage 1000m³/h
  • Débit :
    - avec 1 ouïe référence 034835 libre 400m³/h
    - avec 2 ouïes référence 034835 500m³/h
    - avec 1 ouïe référence 034836 500m³/h
    - avec 2 ouïes référence 034836 600m³/h
  • IP23 - IK08 - RAL7035
  • Livré sans ouïe d'entrée d'air

Les + installation

Montage par vis sur le dessus des armoires

Les + utilisation

Assure un débit d'extraction très élevé

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    230-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    230-240V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Non
  • Ventilateur de toit
    Oui
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    1000m³/h
  • Puissance nominale
    180W
  • Classe de protection (IP)
    IP23
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    350mm
  • Profondeur
    100mm
  • EAN/Gencode
    3245060348083

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations