Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
- Ref. 0 348 05
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
325,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 2 ouïes d'aération métal
- 248mmx248mm - RAL7035
- 2 grilles anti-insectes
- IP32 - IK10
- Pour ventilation naturelle
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 021683-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à la profondeur de boîtier 13mm
- Largeur 248mm
- Hauteur 248mm
- Pour nombre max. de ventilateurs 2
- Matériau Acier
- Finition de la surface Laqué / peint
- Avec filtre incorporé Oui
- Mode de pose Fixation à vis
- Classe de protection (IP) IP32
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060348052
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main