Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm

  • Ref. 0 348 04
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

56,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 ouïes d'aération métal
  • 138mmx138mm - RAL7035
  • Avec 2 grilles anti-insectes
  • IP32 - IK10
  • Pour ventilation naturelle

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté à la profondeur de boîtier 10 mm
  • Largeur 138 mm
  • Hauteur 138 mm
  • Pour nombre max. de ventilateurs 2
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Laqué / peint
  • Avec filtre incorporé Oui
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Classe de protection (IP) IP32
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060348045