Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 16mm²

Atlantic, Altis, accessoire pour coffret métal et armoire

14,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tresse de masse
  • Conducteur de protection pour coffret ou armoire
  • Capacité 16mm²
  • Entraxe de fixation 200mm
  • Ø des trous 8,5mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau du conducteur Cuivre
  • Surface du conducteur Étamé
  • Section nominale du conducteur 16 mm²
  • Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
  • Forme du conducteur Plat
  • Tresse Oui
  • Largeur de conduite approx. 16 mm
  • Longueur 200 mm
  • Isolé Non
  • Avec barrettes de raccordement Non
  • Langue de raccordement percée Oui
  • Avec cosses de câble Non
  • EAN/Gencode 3245060347963

Profil Environnemental Produit