Barillet à clé pour poignée 034771 et 034772 pour armoire Altis - pour clé n°1242E

Altis, accessoire de fermeture pour armoire

29,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barillet à clé pour armoire Altis
  • Pour poignées références 034771 et 034772
  • Pour clé n°1242E
  • Livré avec jeu de 2 clés

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Clé
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • EAN/Gencode
    3245060347871

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations