Empreinte métal pour armoire Altis - carré femelle 6mm

Altis, accessoire de fermeture pour armoire

16,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Empreinte métal pour armoire Altis
  • Pour poignées références 034771 et 034772
  • Carré femelle de 6mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Finition de poignée Clé
  • Manette Non
  • Verrouillage à cadenas Non
  • Type de fermeture Axe carré
  • EAN/Gencode 3245060347765

Profil Environnemental Produit