Poignée sans condamnation pour armoire Altis - reçoit un demi cylindre européen DIN

Altis, accessoire de fermeture pour armoire

134,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Poignée sans condamnation pour armoire Altis
  • Permet de recevoir un 1/2 cylindre européen DIN (30+10mm)

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition de poignée Jack
  • Manette Oui
  • Verrouillage à cadenas Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points) Oui
  • Type de fermeture Cylindre
  • EAN/Gencode 3245060347741

Profil Environnemental Produit