Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16 pour fixation de l'appareillage sur plaques

  • Ref. 0 347 46
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

0,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16
  • Pour fixation de l'appareillage sur plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec tournevis PZ n°3

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique) 5.5
  • Diamètre du filetage 6.3 mm
  • Longueur 16 mm
  • Moulage de filetage En forme de filetage
  • Auto-foreur Non
  • Forme de la tête/extrémité Tête ronde bombée
  • Système à vis Cruciforme
  • Trempé Non
  • EAN/Gencode 3245060347468