Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

  • Ref. 0 347 45
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

1,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Vis tête autoforeuse-taraudeuse
  • Hauteur 4,8mm x 16mm autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm
  • Pour plaque Lina 12,5
  • Matière polyamide 6/6

Les + installation

Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique) 4.1
  • Diamètre du filetage 4.8 mm
  • Inclinaison du filetage 1.6 mm
  • Longueur 16 mm
  • Moulage de filetage En forme de filetage
  • Auto-foreur Oui
  • Forme de la tête/extrémité À six pans (hexagonal)
  • Système à vis À six pans (hexagonal)
  • Trempé Non
  • EAN/Gencode 3245060347451

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

À associer