Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm

  • Ref. 0 346 08
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, plaque pour armoire

866,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque partielle Lina 12,5 - acier galvanisé
  • Pour armoire Marina largeur 800mm - charge admissible 150kg/m²
  • Dimensions et poids net plaque :
    - Hauteur 1400mm
    - Largeur 800mm
    - Poids net 14,6kg
  • Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Les + installation

Se monte directement sur le bâti

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1400 mm
  • Largeur 800 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060346089