Support Plexo pour bornes Nylbloc auto références 034322 , 034323 , 034325 et 034328
Nylbloc auto, accessoire de fixation pour bornes de connexion sans vis
5,31 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support pour bornes Nylbloc auto
- Reçoit jusqu'à 3 bornes de connexion sans vis Nylbloc auto
- Fixation directe :
- en partie haute des boîtes Plexo et boîtiers industriels plastique supérieur à 130x130mm
- sur barreau plat 12x2mm
- sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc, aluminium (à partir de section 50x80mm) - Fixation par vis :
- en fond des boîtes Plexo supérieures à 105x105mm
- boîtiers industriels plastique universelle - Fixation sur rail avec accessoire référence 004811
Les + installation
Alvéole de test accessible
Les + utilisation
Zone de marquage par feutre référence 039598
Information sur la gamme
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.749 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.750 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.972 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 281-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- EAN/Gencode 3245060343989
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Support Plexo pour bornes Nylbloc auto références 034322 , 034323 , 034325 et 034328
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main