Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø28mm mini et Ø32mm maxi

  • Ref. 0 343 87
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de liaison équipotentielle

8,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Connecteur de liaison équipotentielle
  • Pour canalisation Ø28mm minimum et Ø32mm maximum
  • Section de raccordement maximum 16mm²

Les + installation

Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps

Les + utilisation

Permet de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations

Page catalogue et annexes

  • Adapté à Bride de mise à la terre
  • Section transversale du raccordement 16-16 mm²
  • Zone de serrage du conducteur rond 28-32 mm
  • Largeur de serrage du conducteur plat Jusqu'à 40 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode 3245060343873