Borne connexion sans vis Nylbloc auto grise pour 8 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~

  • Ref. 0 343 28
  • Nylbloc
  • LEGRAND

Nylbloc, borne de connexion Nylbloc auto pour raccordement direct des conducteurs cuivre

1,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Borne connexion sans vis Nylbloc™ - auto
  • Gris - pour 8 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Pour fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² - Longueur de dénudage : 11mm
  • Repérage par Duplix possible sur les bornes 3, 5 et 8 fils
  • Connexion par lames à sertissage indépendant - Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions - Code couleur permettant d'identifier les produits
  • Conforme EN 60998-2-2

Les + installation

Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alvéole de test pour tournevis testeur ou pointe de touche référence 039445 pour test IP2X - Alvéole de test pour pointe Ø4mm

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de positions de serrage
    1
  • Section nominale
    0.75-2.5mm²
  • Avec leviers d'actionnement
    Non
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Tension nominale
    450V
  • Courant nominal
    24A
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur flexible
    Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060343286

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations