Borne connexion sans vis Nylbloc auto bleue pour 5 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~
Nylbloc, borne de connexion Nylbloc auto pour raccordement direct des conducteurs cuivre
0,66 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne connexion sans vis Nylbloc™ - auto
- Bleu - pour 5 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Pour fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² - Longueur de dénudage : 11mm
- Repérage par Duplix possible sur les bornes 3, 5 et 8 fils
- Connexion par lames à sertissage indépendant - Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions - Code couleur permettant d'identifier les produits
- Conforme EN 60998-2-2
Les + installation
Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre
Recommandations / restrictions d’usages
- Alvéole de test pour tournevis testeur ou pointe de touche référence 039445 pour test IP2X - Alvéole de test pour pointe Ø4mm
Information sur la gamme
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041275-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de positions de serrage 1
- Section nominale 0.75-2.5 mm²
- Avec leviers d'actionnement Non
- Couleur Incolore
- Transparent Oui
- Tension nominale 450 V
- Calibre 24 A
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur flexible Non
- Adapté à un conducteur multifilaire Non
- EAN/Gencode 3245060343255
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main