Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 10mm² -noir
- Ref. 0 342 54
- LEGRAND
Suprem, barrette de connexion Suprem pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barrette de connexion Suprem à broches
- Noir - Capacité 10mm² - Ø trou 4,2mm - Intensité maximum 25A
- PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Ensemble mâle + femelle 12 plots débrochables
Les + utilisation
Pour utilisation en Très Basse Tension (50V)
Information sur la gamme
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisaillantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilistion en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.810 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
- Finition raccordement électrique 1 Fiche
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 41.6 mm
- Profondeur 134.6 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060342548
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste