Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante avec capacité assignée 4mm² -noir

  • Ref. 0 342 45
  • LEGRAND

Suprem, barrette de connexion Suprem pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT

28,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante
  • Noir - Capacité : 4mm² - Intensité maximum 25A
  • PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C
  • 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
  • Vis à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins

Les + utilisation

Pour utilisation en Très Basse Tension (50V)

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisaillantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilistion en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Oui
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060342456

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations