Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 10mm² - noir

  • Ref. 0 342 15
  • Nylbloc
  • LEGRAND

Nylbloc, barrette de connexion Nylbloc pour raccorder plusieurs fils électriques

5,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Barrette de connexion Nylbloc
  • Noir - Capacité assignée 10mm² - Ø trou 4,5mm - Intensité maximum 57A
  • Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
  • 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
  • Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Page catalogue et annexes

  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • EAN/Gencode 3245060342159

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit