Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x50mm²
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre
25,81 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne écrou 6 pans
- Largeur fente (passage du câble) 9,5mm - Hauteur hors tout 59mm - Entraxe de fixation 44mm
- Avec capacité par borne 2 x 50mm²
- Avec pattes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.811 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00003-01fr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00003-01en.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U92-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section 50-50 mm²
- Section de raccordement cable rigide 50-50 mm²
- Section de raccordement cable souple 50-50 mm²
- Finition raccordement électrique 1 Autre
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôle(s) 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 55 mm
- Hauteur 59 mm
- Profondeur 30.8 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060340445
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main