Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x25mm²
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre
16,16 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne écrou 6 pans
- Largeur fente (passage du câble) 7,4mm - Hauteur hors tout 49mm - Entraxe de fixation 37mm
- Avec capacité par borne 2 x 25mm²
- Avec pattes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.811 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00003-01fr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00003-01en.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U92-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section 25-25 mm²
- Section 16-16 mm²
- Section de raccordement cable rigide 25-25 mm²
- Section de raccordement cable souple 25-25 mm²
- Courant assigné In 157 A
- Tension 230 V
- Finition raccordement électrique 1 Autre
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôle(s) 1
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 48 mm
- Hauteur 49 mm
- Profondeur 25.8 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060340438
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main