Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x25mm²

  • Ref. 0 340 33
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

13,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Borne écrou 6 pans
  • Largeur fente (passage du câble) 7,4mm - Hauteur hors tout 49mm
  • Avec capacité par borne 2 x 25mm²
  • Sans pattes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 25-25 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 25-30 mm²
  • Section de raccordement cable souple 25-25 mm²
  • Finition raccordement électrique 1 Autre
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 25.8 mm
  • Hauteur 49 mm
  • Profondeur 25.8 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • EAN/Gencode 3245060340339