Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm , 40x16mm ou 40x20mm - blanc

  • Ref. 0 336 06
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section

2,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Joint de couvercle pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 40mm x 12,5mm , 40mm x 16mm ou 40mm x 20mm
  • Blanc
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Le joint de couvercle s'emboîte sur le couvercle de la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur du canal d'allège 40 mm
  • Profondeur du canal d'allège 16 mm
  • Modèle Doublage de coupe de canal
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • EAN/Gencode 3245060336066