Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm , 40x16mm ou 40x20mm - blanc
DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section
2,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Joint de couvercle pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 40mm x 12,5mm , 40mm x 16mm ou 40mm x 20mm
- Blanc
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les + installation
Le joint de couvercle s'emboîte sur le couvercle de la moulure
Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.767 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.766 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.765 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00988EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00988FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur du canal d'allège 40 mm
- Profondeur du canal d'allège 16 mm
- Modèle Doublage de coupe de canal
- Forme Symétrique
- Type de fixation Encliquetable
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau ABS
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- EAN/Gencode 3245060336066
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm , 40x16mm ou 40x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel