Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

  • Ref. 0 333 28
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle plat de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure

9,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Angle plat pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 40mm x 16mm
  • Blanc - Variable de 85 degrés et 95 degrés
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Se clippe sur la moulure après mise en place de la platine entre deux morceaux de moulure bord à bord

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Capot moulé
  • Angle 85-95 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Type de fixation Encliquetable
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 16 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060333287

Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

À associer