Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 3m - blanc

  • Ref. 0 333 21
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cette moulure permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

13,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Moulure stop-fils DLPlus - Sans cloison centrale
  • Blanc - Dimensions 32mm x 16mm - 1 compartiment longueur 3m - Livrée en 16 longueurs de 3m
  • La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
  • Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

Les + installation

Fixation par : collage (colle Néoprène référence 030949) ou chevilles (référence 030898 - 030899) ou chevilles plaque de plâtre (référence 030897) ou vis, clous…

Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 32 mm
  • Longueur 3000 mm
  • Section transversale utile 360 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 9003
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Oui
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060333218

RSE Produit

0.6692 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit