Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie5e U/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

  • Ref. 0 328 53
  • LEGRAND

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

  • Information produit
    Produit supprimé

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 5e
  • Gris RAL7035 - U/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω
  • Longueur 500m - Livré sur touret - Poids 30kg - Euroclasse Dca
  • Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau du conducteur Cuivre
  • Surface du conducteur Nu
  • Diamètre du conducteur 0.5 mm
  • Section nominale du conducteur 0.2 mm²
  • Taille AWG 24
  • Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs 8
  • Nombre d'éléments de câblage 4
  • Elément de câblage Pairs
  • Isolation des fils Autre
  • Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
  • Marquage du conducteur Couleur
  • Blindage sur élément de câblage Sans
  • Câblage Faisceau
  • Blindage sur câblage Sans
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
  • Câble radial avec blocage d'eau Oui
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Gaine de protection Sans
  • Matériau de la gaine Autre
  • Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine Gris
  • Armature/ferraillage Sans
  • Géométrie du câble Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
  • Diamètre externe approx. 5.1 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 41 mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
  • Catégorie 5E
  • Valeur NVP 66 %
  • Résistant aux UV Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
  • Convient comme câble téléphonique Oui
  • Convient comme câble données informatiques Oui
  • Poids 36 kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Temperature de stockage -20-60 °C
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060328535