Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP 140x35mm - blanc

  • Ref. 0 328 10
  • DLP
  • LEGRAND

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation d'une plinthe vers un passage de plancher

110,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP
  • Pour plinthes 140mm x 35mm
  • Blanc
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage sur la plinthe par clippage/vissage (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 92 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060328108

Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP 140x35mm - blanc

À associer