Embout pour passage de plancher 92x20mm

  • Ref. 0 328 07
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de finiton pour passage de plancher

9,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embout pour profilé 92x20mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Couleur gris RAL7016
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Montage sur le corps du profilé par l'avant, par emboîtement et vissage

Les + utilisation

Permet de protéger l'extrémité du passage de plancher et d'éviter les blessures

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 92 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Anthracite
  • Numéro RAL 7016
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060328078

Profil Environnemental Produit