Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - blanc

  • Ref. 0 328 05
  • DLP
  • LEGRAND

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation d'une moulure vers un passage de plancher

95,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
  • Blanc - Livré avec un joint de couvercle extérieur
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Se clippe sur le profilé

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    20mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060328054

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.9342 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)