Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm

  • Ref. 0 328 03
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section

22,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Joint de couvercle pour profilé 92x20mm
  • Permet la jonction bout à bout de 2 profilés de même section :
    - respect de l’indice de protection
    - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
  • Couleur gris RAL7016
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le passage de plancher

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 92 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Anthracite
  • Numéro RAL 7016
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060328030

Profil Environnemental Produit

Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm

À associer