Angle plat pour passage de plancher 92x20mm
Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section
60,64 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Angle plat variable +/-2° pour profilé 92x20mm
- Permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section :
- évite la coupe d’onglet sur le profilé
- respect de l’indice de protection
- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe) - Couleur gris RAL7030
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les + installation
Clippage, par le dessus, de l'angle plat sur les passages de plancher posés bord à bord
Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.946 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00387EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00387FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 92 mm
- Hauteur 20 mm
- Nombre de canaux 4
- Matériau Plastique
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL 7016
- Auto-adhésif Non
- Lèvre d'étanchéité Non
- Avec revêtement antidérapant Non
- Traitement antimicrobien Non
- Sans halogène Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3245060328023
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Angle plat pour passage de plancher 92x20mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel