Boîte de dérivation pour passage de plancher 92x20mm
- Ref. 0 328 01
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la dérivation vers directions
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation pour passage de sol 92x20mm
- Dimensions : hauteur 40mm, largeur 178mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : Gris
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Les + installation
Montage par vissage sur le sol
Les + utilisation
Permet le départ dans 4 directions avec séparation des courants de passage de plancher de même section
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.946 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00387FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 104870233_02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 178 mm
- Hauteur 40 mm
- Matériau Plastique
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL 7016
- Auto-adhésif Non
- Lèvre d'étanchéité Non
- Avec revêtement antidérapant Non
- Traitement antimicrobien Non
- Sans halogène Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3245060328016
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de dérivation pour passage de plancher 92x20mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste