Câble VGA longueur 20m

Câble VGA, pour la raccordement de prises HD15 distantes

146,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Câble VGA
  • Longueur 20m

Les + utilisation

Permet le raccordement full pin de prises HD15 distantes jusqu'à 15m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

  • Câble coaxial appairé Non
  • Câble coaxial à 2 conducteurs (Twinax) Non
  • Armature/ferraillage Sans
  • Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine Noir
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
  • Résistant aux UV Non
  • Diamètre externe approx. 8.5 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 68 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 34 mm
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060327811

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction