Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm pour colliers largeur 4,6mm maxi

Accessoire de repérage pour colliers

0,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plaque d'identification pour colliers largeur 4,6mm maximum
  • Marquage par stylo feutre référence 039598
  • Blanche
  • 38,5x19mm

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Étiquette
  • Matériau Plastique
  • Longueur 38.5 mm
  • Largeur 19 mm
  • Couleur Blanc
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060320850