Embase noire protégée ultraviolets pour chemin de câbles

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embase noire protégée ultraviolets
  • Pour chemin de câbles à perforation transversale de 10mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7mm, épaisseur 1,5mm maximum

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à
    9mm
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-85°C
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060319717

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations