Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour embase à visser et colliers à embase

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cheville à visser noire protégée ultraviolets
  • Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
  • Livrée avec pointeau enfonce cheville
  • Tête filetée Ø6,6mm pas 150
  • Noir

Les + utilisation

Pour fixation embase à visser et colliers à embase

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Diamètre d'alésage 8 mm
  • Avec vis Oui
  • Adapté au diamètre de vis 6.6-6.6 mm
  • Adapté à une vis à bois hexagonale Non
  • Adapté à une fixation avec collier Non
  • Profondeur de trou de foret 29.3 mm
  • Longueur 37 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • EAN/Gencode 3245060319571

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage