Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour embase à visser et colliers à embase
Accessoire de câblage, pour tous types d'installation
0,59 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cheville à visser noire protégée ultraviolets
- Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
- Livrée avec pointeau enfonce cheville
- Tête filetée Ø6,6mm pas 150
- Noir
Les + utilisation
Pour fixation embase à visser et colliers à embase
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.806 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.807 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00139FR-11.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00139EN-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Diamètre d'alésage 8 mm
- Avec vis Oui
- Adapté au diamètre de vis 6.6-6.6 mm
- Adapté à une vis à bois hexagonale Non
- Adapté à une fixation avec collier Non
- Profondeur de trou de foret 29.3 mm
- Longueur 37 mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- EAN/Gencode 3245060319571
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel