Embase noire protégée ultraviolets à visser fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embase noire protégée ultraviolets
  • A visser
  • Noire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    21.5mm
  • Largeur
    14mm
  • Hauteur
    18mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à
    9mm
  • Type de fixation
    Autre
  • Diamètre trou de fixation
    5mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-85°C
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060319502

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Embase noire protégée ultraviolets à visser fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm

À associer