Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
0,45 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
- Largeur 7,6mm - Longueur à plat 260mm - Ø de serrage maximum 62mm - Ø de serrage minimum 15mm - Tenue à l'arrachement 45kg
- Serrage à la main
- Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
- Noir
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.806 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.807 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 7.6 mm
- Longueur de bande 260 mm
- Epaisseur de bande 1.6 mm
- Résistance min. à la traction 450 N
- Température de fonctionnement -25-60 °C
- Température de montage 0-40 °C
- Modèle Crantage intérieur
- Fermeture à bande Languette/patte en plastique
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Finition Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Sans
- Homologation UL Non
- EAN/Gencode 3245060319304
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel