Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour conduit IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm

  • Ref. 0 319 00
  • LEGRAND

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de conduits

1,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Colliers à embase
  • Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
  • Réglable pour tube IRL Ø16mm à 32mm ou câble Ø13mm à 38mm
  • Livré par 100
  • Gris RAL7035

Les + installation

Fixation par cheville à visser référence 031882 (grise) ou référence 031957 (noire), goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700E ou par vis Ø5mm

Les + utilisation

Pour utilisation intérieure

Page catalogue et annexes

  • Largeur de bande 8 mm
  • Longueur de bande 180 mm
  • Epaisseur de bande 1.2 mm
  • Résistance min. à la traction 220 N
  • Température de fonctionnement -25-60 °C
  • Température de montage 0-40 °C
  • Modèle Crantage extérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Cheville
  • Homologation UL Non
  • EAN/Gencode 3245060319007

Profil Environnemental Produit