Plot de sol 2x4 modules à équiper dimensions 152x167x90mm

  • Ref. 0 317 48
  • LEGRAND

Plot de sol, pour l'installation au sol de prises de courant

100,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plot de sol 2x4 modules à équiper de prises Mosaic
  • Dimensions : 152x167x90mm
  • Devient lumineux avec LED référence 089906
  • Coloris : Blanc

Les + installation

S'installe avec plancher technique, profilé pour passage de plancher ou sur le sol

Les + utilisation

Equipé de supports de câblage pivotants facilitant la mise en œuvre des prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
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
  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un canal noyé
    Non
  • Adapté à un fond rentrant
    Non
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur externe
    167mm
  • Longueur externe
    152mm
  • EAN/Gencode
    3245060317485

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Plot de sol 2x4 modules à équiper dimensions 152x167x90mm

À associer