Plot de sol 2x4 modules à équiper dimensions 152x167x90mm

  • Ref. 0 317 48
  • LEGRAND

Plot de sol, pour l'installation au sol de prises de courant

100,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plot de sol 2x4 modules à équiper de prises Mosaic
  • Dimensions : 152x167x90mm
  • Devient lumineux avec LED référence 089906
  • Coloris : Blanc

Les + installation

S'installe avec plancher technique, profilé pour passage de plancher ou sur le sol

Les + utilisation

Equipé de supports de câblage pivotants facilitant la mise en œuvre des prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du couvercle Rectangulaire
  • Matériau du boîtier/corps Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol Non
  • Couleur Autre
  • Adapté à un canal noyé Non
  • Adapté à un fond rentrant Non
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Non
  • Largeur externe 167 mm
  • Longueur externe 152 mm
  • EAN/Gencode 3245060317485

Plot de sol 2x4 modules à équiper dimensions 152x167x90mm

À associer