Tiroir pour pose référence 031611 le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm

  • Ref. 0 317 07
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, ce tiroir permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic le long de la moulure

12,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tiroir pour cadre - DLPlus
  • Pour moulures DLPlus 32mm x20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
  • Epaisseur 20mm
  • Pour cadre référence 031611

Les + installation

Se fixe le long de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    20mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    40mm
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060317072

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3249 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Tiroir pour pose référence 031611 le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm

À associer