Tiroir pour pose référence 031614 le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm
DLPlus, ce tiroir permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic le long de la moulure
18,68 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tiroir pour cadre - DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm , 40mm x 16mm
- Epaisseur 16mm
- Pour référence 031614
Les + installation
Se fixe le long de la moulure
Les + utilisation
Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.766 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.762 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00383FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur du câble pour plinthe 16 mm
- Profondeur du câble pour plinthe 32 mm
- Garnissage Sans
- Type de montage appareil d'installation Standard
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Décoration Sans
- EAN/Gencode 3245060317065
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Tiroir pour pose référence 031614 le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel