Tiroir pour pose référence 031613 le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm

  • Ref. 0 317 02
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, ce tiroir permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic le long de la moulure

18,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tiroir pour cadre - DLPlus
  • Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
  • Compatible avec toutes les moulures DLPlus d'épaisseur 12,5mm
  • Pour cadre référence 031613

Les + installation

Se fixe le long de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur du câble pour plinthe 12.5 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 32 mm
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • EAN/Gencode 3245060317027